chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30UHNBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
T30UHNBQ
Bestell-ID-Nr. 3058807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 521,25
Artikel gesamt
€ 521,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T30UHNBQ
Support kontaktieren