chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
M18SN6FF25 W/30
Bestell-ID-Nr. 3058430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
25
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
M18SN6FF25 W/30
Artikel gesamt
€ 205,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 205,72