chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q25RW3FF25 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q25RW3FF25 W/30
Bestell-ID-Nr. 3058407
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 50,2 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
25
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 192,52
Artikel gesamt
€ 192,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q25RW3FF25 W/30
Support kontaktieren