chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18SN6FF25 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
T18SN6FF25
Bestell-ID-Nr. 3058110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
25
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 174,03
Artikel gesamt
€ 174,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18SN6FF25
Support kontaktieren