chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R55FVW W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
R55FVW W/30
Bestell-ID-Nr. 3058016
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
85,4 mm x 30 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Wash down
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Weiß
Messprinzip
Optisch
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
R55FVW W/30
Artikel gesamt
€ 299,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 299,27