chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LG10A65NUQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Messsystem
LG10A65NUQ
Bestell-ID-Nr. 3057578
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
82,3 mm x 20,2 mm x 55,3 mm
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Laser, Teach-Eingang
Betriebsart
Triangulation
Breite
90
Brennweite (mm)
180
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
70
Länge
150
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
125
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
LG10A65NUQ
Artikel gesamt
€ 2.711,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.711,89