chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BRT-TVHG-2X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektorband
BRT-TVHG-2X2
Bestell-ID-Nr. 3057260
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
2 mm x 50 mm x 50 mm
Bauform
Reflektorband
Breite
60
Detailsuche
Reflektorfolie
Funktionszubehör für
Optosensoren
Höhe
20
Länge
80
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Zubehörart
Reflektor
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 38,92
home
Turck-Shop
Others
BRT-TVHG-2X2
Artikel gesamt
€ 38,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren