chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codiermagnet für magnetische Sicherheitsschalter
SI-MAG3MM
Bestell-ID-Nr. 3056987
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 50,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SI-MAG3MM
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
15 mm
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Wash down
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Funktion
Sicherheitsschalter - magnetisch
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 35 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 50,32
Support kontaktieren