chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QMT42VP6FF500 W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
QMT42VP6FF500 W/30'
Bestell-ID-Nr. 3056628
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 18 mm x 58 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
ZN
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
500
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
QMT42VP6FF500 W/30'
Artikel gesamt
€ 324,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 324,15