chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SL30VB6VY W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SL30VB6VY W/30'
Bestell-ID-Nr. 3056570
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gabel
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.6
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 232,13
Artikel gesamt
€ 232,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SL30VB6VY W/30'
Support kontaktieren