chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PPK0612BE | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Kamera P3
PPK0612BE
Bestell-ID-Nr. 3056384
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 30 mm x 32 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 52,5 mm
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
PPK0612BE
Artikel gesamt
€ 7.372,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 7.372,56