chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FI22FP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
FI22FP
Bestell-ID-Nr. 3056287
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 23 mm x 14,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Wash down
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
FI22FP
Artikel gesamt
€ 212,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 212,67