chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LT3PUQ-56284 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
LT3PUQ-56284
Bestell-ID-Nr. 3056284
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster - Laserlaufzeit
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
5000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
658
home
Turck-Shop
Others
LT3PUQ-56284
Artikel gesamt
€ 1.800,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.800,05