chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PIE46UTMNL | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
PIE46UTMNL
Bestell-ID-Nr. 3056074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Bauform
Rund
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Einzelleiter
Erfassungsart
medienberührend
Funktion
Grenzstanderfassung
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medium
Flüssigkeiten
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Others
PIE46UTMNL
Artikel gesamt
€ 237,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,41