chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR3LP W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q45VR3LP W/30'
Bestell-ID-Nr. 3056004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 265,49
home
Turck-Shop
Others
Q45VR3LP W/30'
Artikel gesamt
€ 265,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren