chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
T30UUPA W/30
Bestell-ID-Nr. 3055988
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 792,30
Artikel gesamt
€ 792,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Drucktaster
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
1000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
T30UUPA W/30