chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMU31RL | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SMU31RL
Bestell-ID-Nr. 3055897
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
30000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
SMU31RL
Artikel gesamt
€ 244,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 244,64