chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q120RA-EU-AF | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q120RA-EU-AF
Bestell-ID-Nr. 3054279
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62 mm x 90,8 mm x 159,5 mm
Abstrahlwinkel
24° x 50°
Antennenanschluss
intern, planar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Laufzeit
Betriebsspannung
DC
Einstellmöglichkeit
DIP-Schalter, Software
Elektrischer Anschluss
Kabel
Frequenzband
K-Band, ISM Region
Frequenzbereich
24.05 - 24.25 GHz
Funktion
Abstandsmessung
Funktion
Näherungsschalter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
12000
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.324,08
Artikel gesamt
€ 2.324,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q120RA-EU-AF
Support kontaktieren