chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
KOW2-MI-EUNP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
KOW2-MI-EUNP6X2
Bestell-ID-Nr. 3053917
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
16
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
KOW2-MI-EUNP6X2
Artikel gesamt
€ 312,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 312,06