chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ultraschallsensor Reflexionstaster
Q45UR3LIU64CQ6K
Bestell-ID-Nr. 3053744
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 945,20
Artikel gesamt
€ 945,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
Q45UR3LIU64CQ6K
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
250
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25