chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45UR3BA63CK | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
Q45UR3BA63CK
Bestell-ID-Nr. 3053742
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 732,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q45UR3BA63CK
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
250
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 732,53
Support kontaktieren