chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Laser-Sender)
M126E2LD W/30
Bestell-ID-Nr. 3052991
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 455,92
Artikel gesamt
€ 455,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
M126E2LD W/30
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,5 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Laser-Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650