chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312FPGMHSQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
SM312FPGMHSQDP
Bestell-ID-Nr. 3051000
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Grün
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
525
home
Turck-Shop
Others
SM312FPGMHSQDP
Artikel gesamt
€ 220,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 220,18