chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312FPGMHSQD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
SM312FPGMHSQD
Bestell-ID-Nr. 3050992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
525
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 202,80
Artikel gesamt
€ 202,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM312FPGMHSQD
Support kontaktieren