chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312FVG W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
SM312FVG W/30
Bestell-ID-Nr. 3050979
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
525
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 195,71
Artikel gesamt
€ 195,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM312FVG W/30
Support kontaktieren