chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVA300P6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVA300P6R
Bestell-ID-Nr. 3050790
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
341,4 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
13
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
15
Länge
341.4
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
25
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP62
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 676,93
home
Turck-Shop
Others
PVA300P6R
Artikel gesamt
€ 676,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren