chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A312LPQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
SM2A312LPQDP
Bestell-ID-Nr. 3049776
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
3000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 279,39
Artikel gesamt
€ 279,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SM2A312LPQDP
Support kontaktieren