chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q10AP6D W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q10AP6D W/30
Bestell-ID-Nr. 3049507
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm x 20 mm x 10 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
500
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q10AP6D W/30
Artikel gesamt
€ 165,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 165,41