chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VN6AFV150 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
QM42VN6AFV150 W/30
Bestell-ID-Nr. 3048941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
150
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 444,52
Artikel gesamt
€ 444,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QM42VN6AFV150 W/30
Support kontaktieren