chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QH23SN6LP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflektionslichtschranke mit Polarisationsfilter
QH23SN6LP
Bestell-ID-Nr. 3048801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34 mm x 10 mm x 23 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
QH23SN6LP
Artikel gesamt
€ 155,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 155,40