chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VN6AFV150Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
QM42VN6AFV150Q
Bestell-ID-Nr. 3048696
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
150
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 382,67
Artikel gesamt
€ 382,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QM42VN6AFV150Q
Support kontaktieren