chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q23SN6CV50Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
Q23SN6CV50Q
Bestell-ID-Nr. 3048401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 12 mm x 34 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
50
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
Q23SN6CV50Q
Artikel gesamt
€ 179,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 179,31