chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PD45VP6C200Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Winkellichttaster
PD45VP6C200Q
Bestell-ID-Nr. 3048324
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45,6 mm x 12,7 mm x 40,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
203
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
203
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 860,41
Artikel gesamt
€ 860,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PD45VP6C200Q
Support kontaktieren