chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45UBB63BC W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
Q45UBB63BC W/30
Bestell-ID-Nr. 3046361
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
79,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
3000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 708,90
Artikel gesamt
€ 708,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q45UBB63BC W/30
Support kontaktieren