chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MACI-1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Messender Lichtvorhang Kontroller
MACI-1
Bestell-ID-Nr. 3046326
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110 mm x 100 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
RS232
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
MACI-1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 797,86
Artikel gesamt
€ 797,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren