chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ES-FL-2A | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsrelais
ES-FL-2A
Bestell-ID-Nr. 3046092
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Bauform
Klemmengehäuse
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Sicherheitsrelais
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
ES-FL-2A
Artikel gesamt
€ 422,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 422,98