chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MQDC-406 | TURCK – Your Global Automation Partner
Anschlussleitung Kupplung
MQDC-406
Bestell-ID-Nr. 3045136
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5,2 mm
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
1.83
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Anschlussleitung
home
Turck-Shop
Others
MQDC-406
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 40,31
Artikel gesamt
€ 40,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren