chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50HYW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Hochintensive Signalsäule
TL50HYW
Bestell-ID-Nr. 3044720
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
120,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb,
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 179,87
Artikel gesamt
€ 179,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50HYW
Support kontaktieren