chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18RN6LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
T18RN6LP
Bestell-ID-Nr. 3044388
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
T18RN6LP
Artikel gesamt
€ 157,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 157,21