chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18AP6DLQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
T18AP6DLQ
Bestell-ID-Nr. 3044385
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Diffus
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
500
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 163,19
Artikel gesamt
€ 163,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18AP6DLQ
Support kontaktieren