chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18RP6R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
T18RP6R
Bestell-ID-Nr. 3044381
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 115,93
Artikel gesamt
€ 115,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18RP6R
Support kontaktieren