chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18A6EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Einweglichtschranke (Sender)
T18A6EQ
Bestell-ID-Nr. 3044380
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 81,32
Artikel gesamt
€ 81,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18A6EQ
Support kontaktieren