chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VN6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
QM42VN6R
Bestell-ID-Nr. 3044337
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
10000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 262,71
Artikel gesamt
€ 262,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QM42VN6R
Support kontaktieren