chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45UBB63DAC W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
Q45UBB63DAC W/30
Bestell-ID-Nr. 3044135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
1400
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 689,16
Artikel gesamt
€ 689,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q45UBB63DAC W/30
Support kontaktieren