chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TM18VP6FF25 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
TM18VP6FF25
Bestell-ID-Nr. 3042037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
25
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
TM18VP6FF25
Artikel gesamt
€ 161,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 161,10