chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ultraschallsensor Empfänger
T18VN6URE
Bestell-ID-Nr. 3041560
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 789,52
Artikel gesamt
€ 789,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
T18VN6URE
Technische Daten
Downloads
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
600
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40