chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45XAS1FPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
Q45XAS1FPQ
Bestell-ID-Nr. 3040783
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,5 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
Q45XAS1FPQ
Artikel gesamt
€ 328,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 328,32