chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PITP16U | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
PITP16U
Bestell-ID-Nr. 3039993
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73,5 mm
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Einzelleiter
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Others
PITP16U
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 78,40
Artikel gesamt
€ 78,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren