chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BMRL616A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
BMRL616A
Bestell-ID-Nr. 3039920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 201 mm
Anzahl der Strahlen
8
Bauform
Quader
Breite
38.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
201
Länge
38.1
Max. Reichweite (mm)
17000
Optische Auflösung (mm)
19
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
133
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 558,78
home
Turck-Shop
Others
BMRL616A
Artikel gesamt
€ 558,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren