chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BMRL3016A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
BMRL3016A
Bestell-ID-Nr. 3039584
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 810 mm
Anzahl der Strahlen
40
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
17000
Optische Auflösung (mm)
19
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
7/8″
Überwachungsfeldhöhe (mm)
743
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
BMRL3016A
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.210,69
Artikel gesamt
€ 1.210,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren